Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zum Kabelanschlussbereich, belüftet, für HxB = 2000 x 550 mm, IP42, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184716
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
1940 mm
|
| Produktbreite |
537 mm
|
| Produktgewicht |
22.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081787500
|
| Modellcode |
XSDRCV420055
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Schutzart |
IP42
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|