Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184718
Modellcode: XPRCSB06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Unterteilung unterhalb XR-MCCB_PIFT, Tiefe = 600 mm

Listenpreis EUR26.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184718
Produkt Länge/Tiefe
239 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
1095 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787524
Modellcode
XPRCSB06

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Einzelteil
Rastermaß
25 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren