Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Unterteilung unterhalb XR-MCCB_PIFT, Tiefe = 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184719
|
| Produkt Länge/Tiefe |
439 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
1095 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081787531
|
| Modellcode |
XPRCSB08
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4a |
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Montagesatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|