Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184722

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. XR-MCCB PKZ/PKE Schubmodul, Höhe 100 mm, für XR-MCCB-PIFT

Listenpreis EUR275.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184722
Produkt Länge/Tiefe
249 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
559 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787562
Modellcode
XMR-P-04

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montageplatte
Tragschiene

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
220 mm

Produktspezifikation exportieren