Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184732
XMR-E-10

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. XR-MCCB leeres Schubmodul, Höhe 250 mm, für XR-MCCB-PIFT

Listenpreis EUR112.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184732
Produkt Länge/Tiefe
231 mm
Produkthöhe
245 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787661
Modellcode
XMR-E-10

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren