Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184746
C441QS

Eaton C441 Kommunikationsmodul PROFIBUS, 24 V DC, für Softstarter S811+

Listenpreis EUR450.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Kommunikationsmodul
Katalognummer
184746
Produkt Länge/Tiefe
111 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.181 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E1230
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL
EAN
4015081787821
Modellcode
C441QS
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige

stromführende Hauptpfade

Nennspannung - max.
240 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.