Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184758
EMR6-N100-N-1

Eaton Moeller® series EMR6 Pegel-Überwachungsrelais, 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 5 - 100 kΩ

Listenpreis EUR139.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMR6 Niveaurelais
Katalognummer
184758
Produkt Länge/Tiefe
103.7 mm
Produkthöhe
85.6 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.153 kg
Zertifikat(e)
CSA
RMRS
EN 61557
RCM
IEC/EN 60255-6
UL
GL
DNV
EAC
EAN
4015081787944
Modellcode
EMR6-N100-N-1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Elektromagnetische Verträglichkeit
nach IEC/EN 60947-6-2
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
Einstrahlfestigkeit
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Überwachungsfunktion
Mischungsverhältnis von leitfähigen Flüssigkeiten
Füllstand von leitfähigen Flüssigkeiten

Allgemeine Informationen

Schutzart
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP50
LED-Anzeige
Statusanzeige von Min belegt: Gelb, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige der Versorgungsspannung: grün, Dauerlicht
Statusanzeige des angezogenen Ausgangsrelais: Gelbe LED
Statusanzeige der Versorgungsspannung: Grüne LED
Statusanzeige von Min und Max belegt: Gelb, Dauerlicht
Statusanzeige aktive Rückfallverzögerung: grün, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige Ausgangsrelais erregt: Gelb, Dauerlicht (R)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Mess- und Überwachungsrelais EMR
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schockfestigkeit
Klasse 2
Typ
Niveauüberwachungsgerät
Spannungsart
Wechselstrom

Messstromkreise

Anschlusstechnik
Mindestniveau, MIN, Sensoreingänge, Messstromkreise
Maximalniveau, MAX, Sensoreingänge, Messstromkreise
Massebezugselektrode, C, Sensoreingänge, Messstromkreise
Elektrodenspannung
6 VAC

Stromversorgung

Einschaltdauer
100 %, Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
2,6 VA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Versorgungsspannung
110 - 130 V AC, 50/60 Hz
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungssicherheit
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Relais-Ausgangskontakte

Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
5 A bei AC-12, 230 V
3 A bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
300 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussart
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
Schraubendrehergröße
5,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), eindrähtig
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
Min. 0,5 Nm, Schraubklemmen
0,8 Nm, Schraubklemmen

Zeitzyklus

Einstellbereich
5 - 100 kΩ, Empfindlichkeit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015