Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184767
EMR6-AWM820-J-1

Eaton Moeller® series EMR6 Phasenüberwachungsgerät, multifunktional, 530 - 820 V AC, 50/60 Hz

Listenpreis EUR345.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMR6 Phasenüberwachungsgerät
Katalognummer
184767
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
85.6 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CCC
GL
IEC
UL
CSA
EAN
4015081788033
Modellcode
EMR6-AWM820-J-1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Elektromagnetische Verträglichkeit
nach IEC/EN 60947-6-2
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
Einstrahlfestigkeit
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Automatische Phasenfolgekorrektur (kann deaktiviert werden)
Unsymmetrie-Schwellenwerte einstellbar 2 - 25 % vom Mittelwert der Phasenspannungen
Funktionen
Funktion Phasenausfallerkennung
Überspannungserfassung
Unterspannungserkennung
multifunktional
Überwachungsfunktion
Funktion Phasenfolgeüberwachung
Ungleichgewicht
Funktion Asymmetrieerkennung
Phasensequenz
Überspannung
Netzunterspannung
Phasenausfall
Phasenfolge (deaktivierbar)
Spannungsmessung - max.
820 V
Spannungsmessung - min.
530 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
Gehäuse: IP50
Anschlussklemmen: IP20
LED-Anzeige
Statusanzeige Verzögerungszeit läuft: Gelb, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige Phasenausfall: F1 rot, Dauerlicht und F2 rot, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige Relais angezogen: Gelb, Dauerlicht
Statusanzeige der Versorgungsspannung: grün, Dauerlicht
Statusanzeige Überspannung: Rote LED (F1 an)
Statusanzeige des Ungleichgewichts: rot, Dauerlicht (F1 und F2)
Statusanzeige Überspannung: F1 rot, Dauerlicht
Statusanzeige Phasenfolgefehler: rot, Blinklicht (F1 und F2 abwechselnd)
Statusanzeige des angezogenen Ausgangsrelais: Grün blinkend (R)
Statusanzeige Unterspannung: Rote LED (F2 an)
Statusanzeige der Versorgungsspannung: Grüne LED (R an)
Statusanzeige Phasenausfall: Rote LEDs (F1 an, F2 blinkt)
Statusanzeige Phasenfolgefehler: Rote LEDs (F1 und F2 blinken)
Statusanzeige Unterspannung: F2 rot, Dauerlicht
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Mess- und Überwachungsrelais EMR
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Klasse 2
Geeignet für
Dreiphasennetze
Typ
Phasenüberwachungsgerät
Spannungsart
Wechselstrom

Messstromkreise

Hysterese
0 - 5 %
Messzyklus
100 ms
Überwachungsspannung
530 - 820 V AC, 50/60 Hz (pro Phase)
Temperaturfehler
0,06 %/°C, Messstromkreise

Stromversorgung

Einschaltdauer
100 %, Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
59 VA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
820 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
530 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
820 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
530 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Versorgungsspannung
530 - 820 V AC, 50/60 Hz
Spannungssicherheit
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Relais-Ausgangskontakte

Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2 A bei DC-13, 24 V
4 A bei AC-12, 230 V
3 A bei AC-15, 230 V
4 A bei DC-12, 24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussart
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
Schraubendrehergröße
5,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), eindrähtig
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Min. 0,6 Nm, Schraubklemmen

Zeitzyklus

Verzögerungszeit
Feste Anlaufverzögerung Ts = 250 ms
Einstellbare Auslöseverzögerung Tv = 0–30 s
Zeitzyklus
0,06 %/°C, Zeitfehler innerhalb Temperaturbereich
0,5% Fehler innerhalb Versorgungsspannung (Messkreise)
0,5 %, Zeitfehler innerhalb Versorgungsspannung

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015