Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184769
Modellcode: EMR6-AWN280-K-1

Eaton Moeller® series EMR6 Phasenüberwachungsgerät, multifunktional, 180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz

Listenpreis EUR314.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMR6 Phasenüberwachungsgerät
Katalognummer
184769
Produkt Länge/Tiefe
103.7 mm
Produkthöhe
85.6 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
IEC
UL
GL
CSA
CCC
EAN
4015081788057
Modellcode
EMR6-AWN280-K-1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Elektromagnetische Verträglichkeit
nach IEC/EN 60947-6-2
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
Einstrahlfestigkeit
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Merkmale
Unsymmetrie-Schwellenwerte einstellbar 2 - 25 % vom Mittelwert der Phasenspannungen
Automatische Phasenfolgekorrektur (kann deaktiviert werden)
Funktionen
Überspannungserfassung
multifunktional
Unterspannungserkennung
Funktion Phasenausfallerkennung
Überwachungsfunktion
Phasenausfall
Phasenfolge (deaktivierbar)
Überspannung
Netzunterspannung
Funktion Asymmetrieerkennung
Neutralleiterbruch
Ungleichgewicht
Funktion Phasenfolgeüberwachung
Spannungsmessung - max.
280 V
Spannungsmessung - min.
180 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP50
LED-Anzeige
Statusanzeige Überspannung: Rote LED (F1 an)
Statusanzeige Phasenfolgefehler: rot, Blinklicht (F1 und F2 abwechselnd)
Statusanzeige des Ungleichgewichts: rot, Dauerlicht (F1 und F2)
Statusanzeige Verzögerungszeit läuft: Gelb, Blinklicht (R/T)
Statusanzeige der Versorgungsspannung: Gelb, Dauerlicht
Statusanzeige Überspannung: F1 rot, Dauerlicht
Statusanzeige der Versorgungsspannung: Gelbe LED
Statusanzeige Phasenausfall: F1 rot, Dauerlicht und F2 rot, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige Unterspannung: Rote LED (F2 an)
Statusanzeige Unterspannung: F2 rot, Dauerlicht
Statusanzeige offener Neutralleiter: F1 rot, Dauerlicht und F2 rot, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige Relais angezogen: Gelb, Dauerlicht (R)
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Mess- und Überwachungsrelais EMR
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Klasse 2
Geeignet für
Auch einphasige Netze
Typ
Phasenüberwachungsgerät
Spannungsart
Wechselstrom

Messstromkreise

Hysterese
0 - 5 %
Messzyklus
100 ms
Überwachungsspannung
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz (pro Phase)
Temperaturfehler
0,06 %/°C, Messstromkreise

Stromversorgung

Einschaltdauer
100 %, Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
3 VA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
280 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
180 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
280 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
180 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Versorgungsspannung
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
Spannungssicherheit
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Relais-Ausgangskontakte

Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A bei DC-12, 24 V
3 A bei AC-15, 230 V
4 A bei AC-12, 230 V
2 A bei DC-13, 24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussart
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
Schraubendrehergröße
5,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), eindrähtig
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
Min. 0,6 Nm, Schraubklemmen
0,8 Nm, Schraubklemmen

Zeitzyklus

Verzögerungszeit
Start-up delay fixed Ts = 250 ms
Adjustable tripping delay Tv = 0 - 30 s
Zeitzyklus
0,06 %/°C, Zeitfehler innerhalb Temperaturbereich
0,5% Fehler innerhalb Versorgungsspannung (Messkreise)
0,5 %, Zeitfehler innerhalb Versorgungsspannung

Produktspezifikation exportieren