Eaton Moeller® series EMR6 Fenster-Stromüberwachungsrelais, Strommessbereich: 0,3 - 1,5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMR6 Fenster-Stromüberwachungsrelais
|
| Katalognummer |
184783
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103.7 mm
|
| Produkthöhe |
85.6 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.158 kg
|
| Zertifikat(e) |
CCC
GL EAC RMRS UL 508 CSA-C22.2 No. 14 RCM |
| Kataloghinweise |
Erweiterung des Messbereichs mit Stromwandlern möglich
|
| EAN |
4015081788194
|
| Modellcode |
EMR6-IF15-A-1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
|
| Luftentladung |
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
nach IEC/EN 60947-6-2
|
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Einstrahlfestigkeit |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Strommessung - max. |
15 A
|
| Strommessung - min. |
0.3 A
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Funktionen |
Überwachung von einphasigen Gleich- und Wechselspannungsnetzen
Gleichspannung Überstrom 1-Phasen-Unterstrom möglich Gleichspannung unter Strom 1-Phasen-Überstrom möglich |
| Überwachungsfunktion |
Überstrom und Unterstrom (Fenster)
Überstrom Unterstrom |
| Spannungsmessung - max. |
240 V
|
| Spannungsmessung - min. |
24 V
|
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP50 |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des angezogenen Ausgangsrelais: Gelbe LED
Statusanzeige der Versorgungsspannung: grün, Dauerlicht Statusanzeige der Versorgungsspannung: Grüne LED Statusanzeige des Messwerts: Rote LED Weitere Zustände je nach Fehler (siehe IL): Messwert |
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Mess- und Überwachungsrelais EMR
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Klasse 2
|
| Typ |
Stromüberwachungsgerät
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Hysterese |
5 %
|
| Eingangsstrom |
Eingang B3-C: 3 - 15 A
Eingang B1-C: 0,3 - 1,5 A Eingang B2-C: 1 - 5 A |
| Messzyklus |
80 ms
|
| Temperaturfehler |
0,06 %/°C, Messstromkreise
|
| Einschaltdauer |
100 %, Spannungsversorgung
|
| Leistungsaufnahme |
2,6 VA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Versorgungsspannung |
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC |
| Spannungssicherheit |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
4 A bei DC-12, 24 V
4 A bei AC-12, 230 V |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
250 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte
|
| Anschlussart |
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Schraubendrehergröße |
4 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
2 x 18-16
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG) |
18 - 14
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
Min. 0,6 Nm, Schraubklemmen
0,8 Nm, Schraubklemmen |
| Verzögerungszeit |
einstellbar von 0,1 - 30 s, Ansprechverzögerungszeit
Einschaltverzögerung: keine = 0 oder einstellbar von 0,1 bis 30 s |
| Einschaltverzögerung |
0,1 - 30 ms
|
| Zeitzyklus |
0,5 %, Zeitfehler innerhalb Versorgungsspannung
0,06 %/°C, Zeitfehler innerhalb Temperaturbereich 30 s, Rückfallverzögerungszeit 0,5% Fehler innerhalb Versorgungsspannung (Messkreise) |
Support
Contact us
+359884477015