Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184785
EMR6-VF600-A-1

Eaton Moeller® series EMR6 Fenster-Spannungsüberwachungsrelais, 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Listenpreis EUR295.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMR6 Fenster-Stromüberwachungsrelais
Katalognummer
184785
Produkt Länge/Tiefe
103.7 mm
Produkthöhe
85.6 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.157 kg
Zertifikat(e)
EAC
CCC
CSA-C22.2 No. 14
GL
UL508
RCM
RMRS
EAN
4015081788217
Modellcode
EMR6-VF600-A-1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Elektromagnetische Verträglichkeit
nach IEC/EN 60947-6-2
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
Einstrahlfestigkeit
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
1-Phasen-Unterspannung möglich
DC-Überspannung
DC-Unterspannung
1-Phasen-Überspannung möglich
Überwachungsfunktion
Überstrom und Unterstrom (Fenster)
Unterstrom
Überstrom
Spannungsmessung - max.
600 V
Spannungsmessung - min.
3 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP50
LED-Anzeige
Statusanzeige der Versorgungsspannung: grün, Dauerlicht
Weitere Zustände je nach Fehler (siehe IL): Messwert
Statusanzeige des angezogenen Ausgangsrelais: Gelbe LED
Statusanzeige von Fehlern: Rote LED
Statusanzeige der Versorgungsspannung: Gelbe LED
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Mess- und Überwachungsrelais EMR
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schockfestigkeit
Klasse 2
Typ
Spannungswächter
Spannungsart
AC/DC

Messstromkreise

Hysterese
5 %
Schwellwert
600 V AC, Ansprechwert Unterspannung max.
3 V AC, Ansprechwert Überspannung min.
3 V AC, Ansprechwert Unterspannung min.
600 V AC, Ansprechwert Überspannung max.

Stromversorgung

Einschaltdauer
100 %, Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
2,6 VA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Versorgungsspannung
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungssicherheit
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Relais-Ausgangskontakte

Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Anschlussquerschnitte

Anschlussart
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
Schraubendrehergröße
5,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
2 x 18-16
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x 0,5-1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
18 - 14
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x 0,5-2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
Min. 0,5 Nm, Schraubklemmen
0,8 Nm, Schraubklemmen

Zeitzyklus

Verzögerungszeit
einstellbar von 0,1 - 30 s, Ansprechverzögerungszeit
Zeitzyklus
Einstellbar von 0,1 - 30 s, Rückfallverzögerungszeit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015