Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184787
EMR6-T100-A-1

Eaton Moeller® series EMR6 Temperaturwächter, 0 - +100 °C, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Listenpreis EUR301.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMR6 Temperaturüberwachungsgerät
Katalognummer
184787
Produkt Länge/Tiefe
103.7 mm
Produkthöhe
85.6 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.151 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CCC
CE
CSA-C22.2 No. 14
EAC
GL
EAN
4015081788231
Modellcode
EMR6-T100-A-1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Nach IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Kontaktentladung
nach IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Elektromagnetische Verträglichkeit
nach IEC/EN 60947-6-2
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
Einstrahlfestigkeit
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Überwachungsfunktion
Überhitzung und Unterkühlung (Fenster)
Unterkühlung
Überhitzung
Temperaturmessbereich - max.
100 °C
Temperaturmessbereich - min.
0 °C

Allgemeine Informationen

Schutzart
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP50
LED-Anzeige
Weitere Zustände je nach Fehler (siehe IL): Messwert
Statusanzeige der Versorgungsspannung: grün, Dauerlicht
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Mess- und Überwachungsrelais EMR
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Klasse 2
Typ
Temperaturüberwachung
Spannungsart
AC/DC

Messstromkreise

Hysterese
2 - 20 %

Stromversorgung

Einschaltdauer
100 %, Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
2,9 VA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Versorgungsspannung
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungssicherheit
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Relais-Ausgangskontakte

Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Anschlussquerschnitte

Anschlussart
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
Schraubendrehergröße
4 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), eindrähtig
Anzugsdrehmoment
Min. 0,5 Nm, Schraubklemmen
Max. 0,8 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015