Eaton Moeller® series EMR6 Phasenfolgerelais, 200 - 500 V AC, 50/60 Hz
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMR6 Phasenfolgerelais
|
| Katalognummer |
184789
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103.7 mm
|
| Produkthöhe |
85.6 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60255-6
|
| EAN |
4015081788255
|
| Modellcode |
EMR6-F500-G-1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
|
| Luftentladung |
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
nach IEC/EN 60947-6-2
|
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Einstrahlfestigkeit |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Ansprechverzögerung fest eingestellt
|
| Funktionen |
Funktion Phasenausfallerkennung
Überwachung von Drehstromnetzen |
| Überwachungsfunktion |
Phasenausfall
Funktion Phasenfolgeüberwachung Phasensequenz |
| Spannungsmessung - max. |
500 V
|
| Spannungsmessung - min. |
200 V
|
| Schutzart |
Gehäuse: IP50
Anschlussklemmen: IP20 |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des angezogenen Ausgangsrelais: Gelbe LED
Statusanzeige Phasenausfall: rot, Dauerlicht Statusanzeige Phasenfolgefehler: rot, Funktion Rundumlicht |
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Mess- und Überwachungsrelais EMR
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Klasse 2
|
| Typ |
Phasenfolgerelais
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Messzyklus |
500 ms
|
| Überwachungsspannung |
200 - 500 V AC, 50/60 Hz (pro Phase)
200 - 500 V AC |
| Temperaturfehler |
0,06 %/°C, Messstromkreise
|
| Einschaltdauer |
100 %, Spannungsversorgung
|
| Leistungsaufnahme |
11 VA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Versorgungsspannung |
200 - 500 V AC, 50/60 Hz
|
| Spannungssicherheit |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Lebensdauer, elektrisch |
300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2 A bei DC-13, 24 V
4 A bei AC-12, 230 V 4 A bei DC-12, 24 V 3 A bei AC-15, 230 V |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
250 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte
|
| Anschlussart |
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Schraubendrehergröße |
5,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x 2,5 mm², eindrähtig
2 x 2,5 mm², (2 x 14 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
Min. 0,5 Nm, Schraubklemmen
0,8 Nm, Schraubklemmen |
| Zeitzyklus |
0,5% Fehler innerhalb Versorgungsspannung (Messkreise)
|
Support
Contact us
+359884477015