Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184790
EMR6-I1-A-1

Eaton Moeller® series EMR6 Über- und Unterstromwächter, Strommessbereich: 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Listenpreis EUR277.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMR6 Über- und Unterstromwächter
Katalognummer
184790
Produkt Länge/Tiefe
103.7 mm
Produkthöhe
85.6 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.152 kg
Zertifikat(e)
UL 508
RMRS
CSA-C22.2 No. 14
CCC
GL
EAC
Kataloghinweise
Erweiterung des Messbereichs mit Stromwandlern möglich
EAN
4015081788262
Modellcode
EMR6-I1-A-1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Elektromagnetische Verträglichkeit
nach IEC/EN 60947-6-2
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
Einstrahlfestigkeit
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4

Merkmale und funktionen

Strommessung - max.
1 A
Strommessung - min.
0.01 A
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Funktionen
Gleichspannung unter Strom
1-Phasen-Überstrom möglich
1-Phasen-Unterstrom möglich
Überwachung von einphasigen Gleich- und Wechselspannungsnetzen
Gleichspannung Überstrom
Überwachungsfunktion
Überstrom
Unterstrom
Spannungsmessung - max.
240 V
Spannungsmessung - min.
24 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
Gehäuse: IP50
Anschlussklemmen: IP20
LED-Anzeige
Statusanzeige aktive Rückfallverzögerung: grün, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige des angezogenen Ausgangsrelais: Gelbe LED
Statusanzeige der Versorgungsspannung: grün, Dauerlicht
Statusanzeige Ausgangsrelais erregt: Gelb, Dauerlicht
Statusanzeige des Messwerts: Rote LED
Statusanzeige Unterstrom: rot, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige der Versorgungsspannung: Grüne LED
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Mess- und Überwachungsrelais EMR
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schockfestigkeit
Klasse 2
Typ
Stromüberwachungsgerät
Spannungsart
AC/DC

Messstromkreise

Hysterese
3 - 30 %
Eingangsstrom
Eingang B2-C: 0,01 - 0,1 A
Eingang B1-C: 0,003 - 0,03 A
Eingang B3-C: 0,1 - 1 A
Messzyklus
80 ms
Temperaturfehler
0,06 %/°C, Messstromkreise

Stromversorgung

Einschaltdauer
100 %, Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
2,6 VA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Versorgungsspannung
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Spannungssicherheit
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Relais-Ausgangskontakte

Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A bei AC-12, 230 V
4 A bei DC-12, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussart
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
Schraubendrehergröße
4 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
2 x 18-16
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x 0,5-1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
18 - 14
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x 0,5-2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
Min. 0,6 Nm, Schraubklemmen
0,8 Nm, Schraubklemmen

Zeitzyklus

Verzögerungszeit
Einschaltverzögerung: Keine = 0 oder einstellbar von 0,1 bis 30 s
Zeitzyklus
0,06 %/°C, Zeitfehler innerhalb Temperaturbereich
Einstellbar von 0,1 - 30 s, Rückfallverzögerungszeit
0,5% Fehler innerhalb Versorgungsspannung (Messkreise)
0,5 %, Zeitfehler innerhalb Versorgungsspannung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015