Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184804
Modellcode: KLV-48HW-SF

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, 4-reihig, superflache Stahlblechtür, 48HW-SF

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
Katalognummer
184804
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
4.77 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
EAN
4015081788408
Modellcode
KLV-48HW-SF

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Beschriftungsbogen
Frontabdeckung
Mauerwanne
Tür/Rahmen
Nagellaschen
Montageanleitung
Libelle zum Ausrichten
Gerätetragschiene
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür), weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Grundgerät
KLV Energie
Installationsverteiler

Delivery program

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV Energie

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technical Data - Electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
88 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
75 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
4
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
bündiger Einbau
DIN-Schienen
Hohlwand
Hohlwandmontage

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
48 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.