Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184805
Modellcode: XNH-XLD-G

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Verriegelung mit Hinweisschild (Deutsch) für NH-Trenner NH00 bis NH03

Listenpreis EUR7.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalognummer
184805
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081788521
Modellcode
XNH-XLD-G

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Geräteverriegelung mit Schild
  • Für die schlüssellose Verriegelung der Schaltgeräte XNH in Kombination mit XNH-XLOCK.
  • Sprache: „Deutsch“

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verrieg.svor.
mechanische Verriegelung
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
1
3
2
00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.