Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184842
Modellcode: XSDBSC01506

Eaton xEnergy Netz-Tür, Feldbreite, Box Solution, für H x B = 150 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR115.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184842
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
3.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081788897
Modellcode
XSDBSC01506

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren