Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184843
Modellcode: XSDBSC01508

Eaton xEnergy Main Tür, Feldbreite, Box Solution, für HxB = 150 x 800 mm, grau

Listenpreis EUR124.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184843
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
4.61 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081788903
Modellcode
XSDBSC01508

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren