Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Geräteraumtür (Standard), H=450mm, B=1350mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184910
|
| Produkt Länge/Tiefe |
159 mm
|
| Produkthöhe |
341 mm
|
| Produktbreite |
1269 mm
|
| Produktgewicht |
13.93 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081789139
|
| Modellcode |
XTPZBAVC-H450W1350
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
450 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|