Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Phasenbarriere IZMX164
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184952
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
180 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081803606
|
| Modellcode |
IZMX-IB164-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
Zusätzliche Dämmplatten zwischen den Anschlüssen (zwischen den Phasen oder zwischen Eingangsabschnitt und Ausgangsabschnitt). Bietet zusätzlichen Schutz, z. B., Im Falle eines Lichtbogenfehlers, bewegt sich immer in Richtung des Stroms zum Leistungsschalter.
|
| Benutzt mit |
INX16…
4-polig IZMX16 |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Interphasenbarrieren
Zubehör Ersatzteil |