Eaton DX Feldbusanschluss Ethernet/IP für DE1, DC1
| Produktname |
Eaton DX Kommunikationsmodul
|
| Katalognummer |
184969
|
| Produkt Länge/Tiefe |
41 mm
|
| Produkthöhe |
57 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.044 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
2 x RJ45, 8-polig
|
| EAN |
4015081803903
|
| Modellcode |
DX-NET-ETHERNET2-2
|
| Protokoll |
EtherNet-IP
|
| Anschlussart |
Steckanschluss
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
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kommunikationsmodul
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DC1
DE1 |
Support
Contact us
+359884477015