Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184977
BPZ-KB-12/250

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 4-poliges Sammelschienensystem xClic, 250A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184977
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
81 mm
Produktbreite
232 mm
Produktgewicht
0.57 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081804030
Modellcode
BPZ-KB-12/250

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
N-Schiene

cLieferprogramm

Stromstärke
250 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
10 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol
6

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.