Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelbox NZM1, Form 4b, Typ 6/7
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
185104
|
| Produkt Länge/Tiefe |
184 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
1.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081805297
|
| Modellcode |
XPFCUB-H150
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|