Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185213
XPA-NZM2-4-XKR-ARC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung IP3XD für NZM2-4-XKR

Listenpreis EUR26.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
185213
Produkt Länge/Tiefe
14 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081806980
Modellcode
XPA-NZM2-4-XKR-ARC

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren