Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung IP3XD für NZM2-3-XSV, Stecker-MCCB
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
185217
|
| Produkt Länge/Tiefe |
31 mm
|
| Produkthöhe |
138 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.073 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081807024
|
| Modellcode |
XPA-NZM2-3-XSV-ARC
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Plastik
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|