Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185218
Modellcode: XPA-NZM2-4-XSV-ARC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung IP3XD für NZM2-4-XSV, Stecker-MCCB

Listenpreis EUR28.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
185218
Produkt Länge/Tiefe
31 mm
Produkthöhe
138 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.097 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081807031
Modellcode
XPA-NZM2-4-XSV-ARC

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren