Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185219
XPA-NZM3-3-XSV/XAV-ARC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung IP3XD für NZM3-3-XSV/XAV, Stecker-MCCB

Listenpreis EUR27.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
185219
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
152 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.089 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081807048
Modellcode
XPA-NZM3-3-XSV/XAV-ARC

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren