Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185507

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputz-Erweiterungssatz mit Schraubklemme, 1-reihig, Lieferumfang für Projekte, F1UPS-4PR

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
185507
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
1.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
EAN
4015081810000
Modellcode
KLV-F1UPS-4PR

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Beschriftungsbogen
Montageanleitung
Gerätetragschiene
Kabelbinder
Frontabdeckung
Schutz- und Neutralleiterklemmen
3D-Einstellelement für die Halterung
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV für Projekte
Grundgerät

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Andere
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30
Installationsart
bündiger Einbau
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
1
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 13 x (0,75–16 mm²)
Material Schutzabdeckung
Plastik
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Montageart
bündiger Einbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.