Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputz-Erweiterungssatz mit Schraubklemme, 2-reihig, Lieferumfang für Projekte, SF2UPS-4PR
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
|
| Katalognummer |
185512
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
465 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
2.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| EAN |
4015081810055
|
| Modellcode |
KLV-SF2UPS-4PR
|
| Ausstattung: |
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Montageanleitung Kabelbinder Gerätetragschiene Frontabdeckung 3D-Einstellelement für die Halterung Beschriftungsbogen |
| Funktionen |
Grundgerät
Zusatzeinrichtung |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
KLV für Projekte Installationsverteiler |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Zubehör |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Schutzart |
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30 |
| Installationsart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
2
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N – Fi: 4x (0,75 mm² bis 16 mm²) PE: 25 x (0,75–16 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|