Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185520
KLV-SF2HWS-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Ausbausatz mit Schraubklemme, 2-reihig, Lieferumfang für Projekte, SF2HWS-4PR

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
185520
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
465 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
EAN
4015081810130
Modellcode
KLV-SF2HWS-4PR

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Beschriftungsbogen
Gerätetragschiene
Frontabdeckung
3D-Einstellelement für die Halterung
Montageanleitung
Kabelbinder
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV für Projekte
Grundgerät

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Installationsart
Hohlwandmontage
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N – Fi: 4x (0,75 mm² bis 16 mm²)
PE: 25 x (0,75–16 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Montageart
Hohlwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.