Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1860434

Eaton Halyester LV systems LV switchgear. Interm. coupling piece 4 blind

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
Catalog Number
1860434
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
314 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.27 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
8711426210110
Model Code
UB440

Produktspezifikationen

Type
Spare parts
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Spare part
Functions
Accessory consideration
Spare part

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.