Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186098
Modellcode: C22-WK-K10-P1

Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, tastend, 1 S, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,2 m, 2 Stellungen, Frontring Titan

Listenpreis EUR66.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
Katalognummer
186098
Produkt Länge/Tiefe
276 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
CSA
CE
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-5-1
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
EAN
4015081815999
Modellcode
C22-WK-K10-P1

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätiger-Durchmesser
4.7 mm
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Betätigertyp
Wählschalter
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Features & functions

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
M12A
mit Knebelgriff
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Ausstattung:
Frontring

Allgemeine Informationen

Kabellänge
0,2 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
IP66
IP65, hinten
NEMA sonsitge
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltwinkel
40 °
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
1 Nm, Stecker
Typ
Wahlschalteraktor

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.