Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, rastend, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 1 m, 3 Stellungen, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
|
| Katalognummer |
186171
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1076 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.048 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL CSA IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| EAN |
4015081816729
|
| Modellcode |
C22-WRK3-K02-P62
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätiger-Durchmesser |
4.7 mm
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Rastend |
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
30 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
mit Knebelgriff
Leitungsende offen klassisch |
| Elektrische Anschlussart |
Sonstige
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Kabellänge |
1 m
|
| Kabelmaterial |
PUR
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
|
| Schutzart |
IP65, hinten
IP66 NEMA sonsitge |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
|
| Typ |
Wahlschalteraktor
|