Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, geschlossen, H x B = 325 x 800 mm, IP55, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186295
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
320 mm
|
| Produktbreite |
780 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZDSQC-H325W800-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|