Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186303
Modellcode: XTSZPTAV-W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachblech für OpenFrame, belüftet, B = 1000 mm, IP31, Sonderfarbe

Listenpreis EUR230

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186303
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
707 mm
Produktgewicht
11.834 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZPTAV-W1000-SOND-RAL*

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung

Delivery program

Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren