Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186304
XTSZPTAV-W1100-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte für OpenFrame, belüftet, B = 1100 mm, IP31, Spezialfarbe

Listenpreis EUR289.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186304
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
807 mm
Produktgewicht
12.903 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZPTAV-W1100-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren