Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186305
Modellcode: XTSZDSQC-H350W800-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=350x800 mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR171

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186305
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
7.737 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H350W800-SOND-RAL*

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren