Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186308
Modellcode: XTSZDSQC-H450W800-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, geschlossen, H x B = 450 x 800 mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR206.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186308
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
440 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
9.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H450W800-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren