Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186309
XTSZDSQC-H550W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungsschaltanlage, Feldbreite Tür, geschlossen, H x B = 550 x 425 mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR186.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186309
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
6.509 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H550W425-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren