Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, geschlossen, H x B = 700 x 425 mm, IP55, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186312
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
690 mm
|
| Produktbreite |
417 mm
|
| Produktgewicht |
7.838 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZDSQC-H700W425-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Fachtür
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonsitge |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|