Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186324
XTSZDSQV4L-H700W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=700x425 mm, IP42, Spezialfarbe

Listenpreis EUR288.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186324
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
10.513 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV4L-H700W425-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren