Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, rechts, H x B = 700 x 600 mm, IP42, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186328
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
690 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
13.233 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZDSQV4R-H700W600-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Fachtür
|
| Schutzart |
IP42
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|