Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186338
XTMPIX16WC-H550W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZMX16, ausfahrbar, HxB=550x425mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR147.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186338
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
4.203 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX16WC-H550W425-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren