Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186344
XTMPIX40FD-H550W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Geräteraumtür für IZMX40, Festeinbau, H x B = 550 x 600 mm, IP55, Sonderfarbe

Listenpreis EUR182.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186344
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
5.438 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX40FD-H550W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren