Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186345
XTSZPTAV-W1200-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachblech für OpenFrame, belüftet, B = 1200 mm, IP31, Sonderfarbe

Listenpreis EUR295.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186345
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
907 mm
Produktgewicht
14.446 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZPTAV-W1200-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren