Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186346
XTSZPTAV-W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachblech für OpenFrame, belüftet, B = 1350 mm, IP31, Sonderfarbe

Listenpreis EUR300.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186346
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
1057 mm
Produktgewicht
16.077 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZPTAV-W1350-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren