Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für BxT=600x300mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186360
|
| Produkt Länge/Tiefe |
615 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
13.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLB0603-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Anschließbar Montageplatte tiefenverstellbar |
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Schutzart |
IK10
Sonstige |
| Installationsart |
Bodeneinbau möglich
|
| Material |
Stahl
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| Montageart |
Wandbefestigung
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|