Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186378
XLST3F124-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte untere/obere Platte, geteilt, für BxT=1200x400mm, IP30, Spezialfarbe

Listenpreis EUR108.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186378
Produkt Länge/Tiefe
1150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST3F124-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren