Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186381
XSPTF1206-MC-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, für F3A-Flansche, für B x T = 1200 x 600 mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR148.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186381
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
7.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTF1206-MC-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren