Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186384
XSPBM1006-MC-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte obere Platte, geteilt, für BxT=1000x600 mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR104.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186384
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
6.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBM1006-MC-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren